ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 マルチフック |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット【4~20個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |




【特長】
・ドラムに電線を固定します
・電線が垂れ落ちるのを防ぎます
【用途】
・電線の固定に
【材質】
・本体:PA樹脂


八幡ねじ
カッティングスポンジ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日動工業
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):43,271円~

ハタヤリミテッド
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
4.7通常価格(税別):14,645円

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
5通常価格(税別):25,076円~

ハタヤリミテッド
コードリール マルチテモートリール
0通常価格(税別):21,458円~

ハタヤリミテッド
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
0通常価格(税別):34,963円

日動工業
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
0通常価格(税別):37,835円

DENSAN
パンパックリール
0通常価格(税別):2,806円~

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック (コード10m仕様)
0通常価格(税別):31,058円~

アズワン
DB-1000ドレン水回収ボトル
0通常価格(税別):4,643円