17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォーカスLEDライトアンタレス 電池式

通常単価(税別)
3,3633,587
税込単価
3,6993,946
通常出荷日:4日目

【特長】・単3乾電池式LEDライトです。・ワイドからスポットまで無段階フォーカスとHIGH/LOW切替...

詳細を確認
  • 電源
    乾電池単3
  • 光源色
    昼光色
  • 色温度(K)
    6000
  • 材質1
    アルミ
  • 外径(mm)
    27
  • 保護等級
    IPX7

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大点灯時間(h)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

明るさ(lm)

照度(lx)

使用電池

電源詳細

最小発注数量
スポットHIGH:4
-
4937305057377
162-0456
95
104
140
スポット HIGH:835 ワイド HIGH:160
単3形アルカリ乾電池×1本(付属)
単3アルカリ乾電池×1本
5個
スポットHIGH:8
黒・赤
4937305057384
162-3665
140
153
300
スポット HIGH:2070 ワイド HIGH:290
単3形アルカリ乾電池×2本(付属)
単3アルカリ乾電池×2本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,587
( 3,946 )
4日目
3,363
( 3,699 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3乾電池式LEDライトです。
・ワイドからスポットまで無段階フォーカスとHIGH/LOW切替ができます。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォーカスLEDライトアンタレス 電池式のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用
5
満足度:5.0
携帯用に使用しています。小型ですが、大変明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーカスLEDライトアンタレス 電池式
充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH
LEDプラグインライト 3W
LED懐中電灯(防爆型)
LED懐中電灯ミニ(防爆型)
プラグインライトシリーズ ニッケルライト
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格3,363-10,5707,8766,9237,3007,750 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
電源乾電池単3充電池充電池乾電池単3乾電池単4充電池
光源色昼光色昼光色昼光色(6000K)---
色温度(K)60007000(ワイド)/6000(スポット)----
材質1アルミ本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂-本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)本体:ABS樹脂
外径(mm)27-63472468
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト