17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットプーラー用チェーン

パレットプーラー用チェーン

通常単価(税別)
23,39930,733
税込単価
25,73933,806
通常出荷日:9日目

【特長】・クロウフックで長さを調節できます【用途】・パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に【材質...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(m)

最小発注数量
4990077300034
6500.0
128-0715
6
1個
4990077300041
10000.0
128-0702
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,399
( 25,739 )
9日目
30,733
( 33,806 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロウフックで長さを調節できます
【用途】
・パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットプーラー用チェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットプーラー用チェーン
チェーンフック CYFシリーズ
スリーエッチ マスターリンク ML11
チェーンスリング用チェーン
チェーン
リンクチェーン(汎用チェーン/生地)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチ象印日興製綱コンドーテック
通常価格23,399-23,270 -1,03614,500 -736,843 -24,269 -
通常出荷日9日目1日目〜4日目9日目4日目7日目
材質1スチール特殊合金鋼S45C---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト