17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド滑車

通常単価(税別)
1,4321,518
税込単価
1,5751,670
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます・枠もシーブもステンレス製です【用途】・開...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 質量(g)
    52.000
  • 材質1
    材質:ステンレス(SUS304)
  • 最大使用ロープ径(mm)
    7
  • 車径(mm)
    20
  • 寸法(mm)C
    9
  • 使用荷重(kN)
    0.29
  • W(mm)
    26
  • H(mm)
    15
  • 車溝幅(mm)
    7

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
178-4066
4982970327065
4個
178-4045
4982970007721
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,432
( 1,575 )
1日目
1,518
( 1,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます
・枠もシーブもステンレス製です
【用途】
・開閉式テント・ネット・カーテンに使用
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド滑車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド滑車
ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg) A-1274
ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ
ステンレス 豆ブロック ベケ付2車タイプ
ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)
プーリーブロック(ベケ無し)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,432-7,6981,283 -5,115 -2,588 -732 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ滑車-プーリー-滑車滑車
質量(g)52.000560.000----
材質1材質:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)
最大使用ロープ径(mm)7159---
車径(mm)205066---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト