ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属みがき ピカピカン 301253

金属みがき ピカピカン

通常単価(税別)
669
税込単価
736
通常出荷日:4日目

【特長】・金属のサビ・汚れを取り除き、金属本来のツヤが出るとともに変色・汚れを防ぎます・綿をちぎってこ...

詳細を確認
  • その他
  • JANコード
    4970925301253
  • トラスココード
    227-4204
  • 質量(g)
    122
  • 材質1
    綿、研磨剤(13%アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
  • 色詳細
    70

ご注意

  • 管楽器に使用する場合は、キーやピストンなどの構造部分をさけ、軽くみがくようにしてください。
  • 材質によっては本来の風合いと異なる仕上がりになる場合が有ります。
  • プラスチックにメッキしたもの、貴金属、塗装面(塗膜がはがれる場合が有ります)、食器類には、使用できません。
  • ひどい鉄サビには効果が有りません。

型番:

301253
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301253の仕様・寸法情報

その他
JANコード
4970925301253
トラスココード
227-4204
質量(g)
122
材質1
綿、研磨剤(13%アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
色詳細
70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
301253
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669
( 736 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属のサビ・汚れを取り除き、金属本来のツヤが出るとともに変色・汚れを防ぎます
・綿をちぎってこするだけで、手軽に汚れが落とせます
【用途】
・自転車、真ちゅう仏具、蛇口、ドアノブ、工具、ハサミ、メダル、管楽器、スポーツ用品などの金属部分
・適応素材:銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーロー等の金属
【材質】
・綿、研磨剤(13%アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤

ご注意

  • 管楽器に使用する場合は、キーやピストンなどの構造部分をさけ、軽くみがくようにしてください。
  • 材質によっては本来の風合いと異なる仕上がりになる場合が有ります。
  • プラスチックにメッキしたもの、貴金属、塗装面(塗膜がはがれる場合が有ります)、食器類には、使用できません。
  • ひどい鉄サビには効果が有りません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属みがき ピカピカンの型番301253のページです。 型番301253に関する仕様情報を記載しております。
金属みがき ピカピカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属みがき ピカピカン
アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル
ガラスシート貼りセット
生のりタイプ カベ紙貼りセット
簡単障子のり 450g
かべ紙用補修のり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格6699601,2951,858302327
通常出荷日4日目3日目9日目1日目1日目1日目
その他-----
JANコード4970925301253-4970925110855497092510944649709251177244970925156129
トラスココード227-4204-----
質量(g)122640238384450120
材質1綿、研磨剤(13%アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤主成分:アクリル樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト