17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付き呼吸用保護具

電動ファン付き呼吸用保護具

通常単価(税別)
93,984100,526
税込単価
103,382110,579
通常出荷日:5日目~6日目

山本光学 電動ファン付防じんマスク 電動ファン付き呼吸用保護具。

  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    電動ファン付防じん
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上(PL1)
  • 質量(g)
    1900.0
  • 充電時間(時間)
    約2
  • 性能区分
    漏れ率区分B級(5%以下)
  • 型式検定合格番号
    第TP98号

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 爆発の恐れがあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

用途

最小発注数量
197-7436
4984013102752
一般粉じん作業用
1個
197-7433
4984013102769
一般粉じん作業用
1個
197-7435
4984013102790
ガス溶接作業用
1個
197-7434
-
ガス溶接作業用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,984
( 103,382 )
5日目
97,478
( 107,226 )
6日目
99,125
( 109,038 )
6日目
100,526
( 110,579 )
5日目

詳細情報

基本情報

山本光学 電動ファン付防じんマスク 電動ファン付き呼吸用保護具。

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 爆発の恐れがあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具
電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器
電動ファン付呼吸用保護具
電動ファン付呼吸保護具
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
電動ファン付き呼吸用保護具 本体SYX099P
メーカー山本光学山本光学アズワンアズワンスリーエムジャパン重松製作所
通常価格93,984-12,1513,970 -2,400197,807158,825
通常出荷日5日目〜4日目1日目〜8日目19日目1日目
商品タイプマスク本体取替用パーツ-取替用パーツ-マスク本体
商品用途電動ファン付防じん----電動ファン付防じん
粒子捕集効率(%)95以上(PL1)-----
質量(g)1900.0240----
充電時間(時間)約2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト