17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

酸化セリウム・スラリータイプ(液状)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OPSN-0090-1-15

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・スラリー状になっているため、セリウムパウダーを水に溶かす手間がいりません。しかも研磨材が長期間凝集沈殿しない高分散タイプですので、一定濃度の研磨が持続、均一且つ仕上りの良い研磨面が得られます
【用途】
・自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、光沢出しなどガラス系素材の一次研磨加工。セリウム濃度は汎用性のある10%、15%です

ご注意

  • 必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
液タイプ
容量
500g
水溶性/油性
水溶性
濃度(%)
15
粒度(メッシュ換算値)(μ)
0.9
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト