17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,740
税込単価
1,914
通常出荷日:1日目

DNMM-57 ネガ、M級、55°ひし形インサート、重切削用。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.8
10個
1.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740
( 1,914 )
1日目
1,740
( 1,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

DNMM-57 ネガ、M級、55°ひし形インサート、重切削用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-DNMM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DNMM-NE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格1,7401,100 -5,0498,2003,9908,620 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目〜2日目
形状D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
被削材P(鋼)P(鋼)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途中~粗切削中~粗切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬PCDPCDPCDPCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト