ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:1日目

WNMG-27 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用。

型番:

WNMG080408-27-T9225
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WNMG080408-27-T9225の仕様・寸法情報

形状
W(六角形)
被削材
P(鋼)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
超硬
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
CVDコーティング
被削材状態
軽断続
切れ刃長
08
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
6
材種記号
T9225
ブレーカ記号
27
-
-

商品情報

外形図

タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
型番
WNMG080408-27-T9225
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
1日目

詳細情報

基本情報

WNMG-27 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-27-T9225のページです。 型番WNMG080408-27-T9225に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-17・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイミスミミスミタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格869360340869 -898 -898
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)
被削材P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼)--P(鋼) / K(鋳鉄)
用途仕上げ~中切削中切削中切削仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.8--0.8
材種(母材)超硬超硬超硬--サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト