17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCONWS(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JBBSA-C コレットチャックタイプスリーブ

通常単価(税別)
22,56026,940
税込単価
24,81629,634
通常出荷日:1日目

極小内径加工における切りくず問題を劇的に解消する内部給油クーラント対応の新スリーブ。

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新コンセプトのスリーブ

  • 4 つ穴搭載により、究極の切りくず排出性を実現
  • 切りくず巻き付きの防止、機械停止時間を削減
  • 安定した、長寿命を実現
  • 内径旋削加工、溝入れ、ねじ切りなどあらゆる加工に効果を発揮
JBBSA-C コレットチャックタイプスリーブ 新コンセプトのスリーブ

性能・試験情報

切りくず排出性の最大化

内部給油仕様

JBBSA-C コレットチャックタイプスリーブ 内部給油仕様

従来品(外部給油仕様)

JBBSA-C コレットチャックタイプスリーブ 従来品(外部給油仕様)

外形図

JBBSA-C コレットチャックタイプスリープ 外形図

選定サポート情報

部品

JBBSA-C コレットチャックタイプスリーブ 部品

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

寸法 DCONWS

(mm)

最小発注数量
80
4
1個
80
4
1個
100
4
1個
100
7
1個
120
4
1個
120
7
1個
120
4
1個
120
7
1個
135
4
1個
135
7
1個
120
4
1個
120
7
1個
80
4
1個
100
4
1個
100
7
1個
120
4
1個
120
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,560
( 24,816 )
1日目
22,560
( 24,816 )
1日目
23,180
( 25,498 )
1日目
23,180
( 25,498 )
1日目
23,580
( 25,938 )
1日目
23,580
( 25,938 )
1日目
24,230
( 26,653 )
1日目
24,230
( 26,653 )
1日目
26,940
( 29,634 )
1日目
26,940
( 29,634 )
1日目
26,940
( 29,634 )
1日目
26,940
( 29,634 )
1日目
22,560
( 24,816 )
1日目
22,560
( 24,816 )
1日目
22,560
( 24,816 )
1日目
26,940
( 29,634 )
1日目
26,940
( 29,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

極小内径加工における切りくず問題を劇的に解消する内部給油クーラント対応の新スリーブ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JBBSA-C コレットチャックタイプスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JBBSA-C コレットチャックタイプスリーブ
MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケット
ドリルスリーブ 焼入研磨品
ロングドリルソケット
モールステーパスリーブA型(タング式) BT50
ドリルスリーブ VQシリーズ
メーカータンガロイエスコ田倉工具製作所田倉工具製作所日研工作所VERTEX
通常価格22,560-10,0006,051 -13,103 -16,398 -3,204 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト