17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PCLNR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト

通常単価(税別)
23,625
税込単価
25,988
通常出荷日:1日目

高圧クーラントノズル付きレバーロック式バイト、底面給油口付き、アプローチ角95°、使用インサートネガ8...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

PCLNR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト 製品特長・仕様1

外形図

PCLNR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト 外形図1

選定サポート情報

アダプタ対応角シャンク

PCLNR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト 選定サポート1

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

適合チップ

スパナ

基準コーナーR(ノーズR)

推奨締付けトルク

(N・m)

シート

最小発注数量
09
CN□□09T3□□
HW2.5、T-8/5
0.4
2
TCN323
1個
12
CN□□1204□□
HW2.5、T-8/5、HW3
0.8
3
TCN443
1個
09
CN□□09T3□□
HW2.5、T-8/5
0.4
2
TCN323
1個
12
CN□□1204□□
HW2.5、T-8/5、HW3
0.8
3
TCN443
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,625
( 25,988 )
1日目
23,625
( 25,988 )
1日目
23,625
( 25,988 )
1日目
23,625
( 25,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

高圧クーラントノズル付きレバーロック式バイト、底面給油口付き、アプローチ角95°、使用インサートネガ80°ひし形。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCLNR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCLNR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco
レバーロック式外径加工用バイト PCLNR
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格23,62523,004 -23,004 -23,004 -23,004 -8,765
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
クランプ方式ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング