17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,1614,626
税込単価
2,3775,089
通常出荷日:1日目

重切削用大形インサート。【特長】・高い切れ刃強度で欠損を防止・装着時の安定性が良好で切削時の振動を抑制...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

切削領域

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
19
06(6.35)
T9215
10個
P(鋼)[○]
1.2
軽断続
19
06(6.35)
T9225
10個
P(鋼)[○]
1.2
断続
19
06(6.35)
T9235
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
連続
19
06(6.35)
T9215
10個
P(鋼)[○]
1.6
軽断続
19
06(6.35)
T9225
10個
P(鋼)[○]
1.6
断続
19
06(6.35)
T9235
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2.4
連続
19
06(6.35)
T9215
10個
P(鋼)[○]
2.4
軽断続
19
06(6.35)
T9225
10個
P(鋼)[○]
2.4
断続
19
06(6.35)
T9235
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2.4
連続
25
07(7.94)
T9215
10個
P(鋼)[○]
2.4
軽断続
25
07(7.94)
T9225
10個
P(鋼)[○]
2.4
断続
25
07(7.94)
T9235
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
3.2
連続
25
07(7.94)
T9215
10個
P(鋼)[○]
3.2
軽断続
25
07(7.94)
T9225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2.4
連続
25
09(9.52)
T9215
10個
P(鋼)[○]
2.4
軽断続
25
09(9.52)
T9225
10個
P(鋼)[○]
2.4
断続
25
09(9.52)
T9235
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
3.2
連続
25
09(9.52)
T9215
10個
P(鋼)[○]
3.2
軽断続
25
09(9.52)
T9225
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161
( 2,377 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
2,161
( 2,377 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
2,161
( 2,377 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
3,991
( 4,390 )
1日目
4,119
( 4,531 )
1日目
4,119
( 4,531 )
1日目
3,991
( 4,390 )
1日目
4,119
( 4,531 )
1日目
4,477
( 4,925 )
1日目
4,626
( 5,089 )
1日目
4,626
( 5,089 )
1日目
4,477
( 4,925 )
1日目
4,626
( 5,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

重切削用大形インサート。
【特長】
・高い切れ刃強度で欠損を防止
・装着時の安定性が良好で切削時の振動を抑制
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・SNMM-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-TUS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMM-TUS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMM-57・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMM-TU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,161-1,005 -2,161 -1,372 -2,225 -2,236 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
用途粗切削中~粗切削粗切削中~粗切削中~粗切削粗切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング