17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 切れ刃長

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1001,560
税込単価
1,2101,716
通常出荷日:1日目

切削抵抗が低く、出力が小さい機械での重切削加工で威力を発揮。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

最小発注数量
0.8
16
10個
0.8
22
10個
1.2
22
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

切削抵抗が低く、出力が小さい機械での重切削加工で威力を発揮。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TNMG-57・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMM-57・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,100-1,740800 -790 -790790
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
形状T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼)P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)-K(鋳鉄)M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途中~粗切削中~粗切削仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト