17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5701,140
税込単価
6271,254
通常出荷日:1日目

TCMT-TSF、ポジ7°、M級、正三角形インサート、仕上げ切削用。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
T9225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
T9225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T9225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T9225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AH6225
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AH8015
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NS9530
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T6215
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T9225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AH6225
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AH8015
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NS9530
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T6215
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T9225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AH6225
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AH8015
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NS9530
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T6215
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T9225
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
570
( 627 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
570
( 627 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
570
( 627 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目

詳細情報

基本情報

TCMT-TSF、ポジ7°、M級、正三角形インサート、仕上げ切削用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMT-TSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCMT-TSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBMT-TSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT-TSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格570-570 -560 -650 -1,390 -1,380 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
溝・穴T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト