ツール用品技術窓口


高硬度材・焼入鋼加工用
適用領域

なぜCBNが必要か?
正常な切削加工を得るためには:
刃物の硬度≧被削材硬度×3

[微粒CBN]
加工面粒度良好:微粒CBN焼結体・鋭利な刃先を持つ
[粗粒CBN]
高速加工が可能:粗粒CBN焼結体・CBN粒が脱落しにくい
高硬度材・焼入れ鋼加工用CBN材種の特長

CBN含有量が少ない⇒耐摩耗性重視
CBN含有量が多い⇒耐欠損性重視
■高硬度材・焼入鋼加工用T-CBNの基本選択
●コーテッドT-CBN
●ノンコートT-CBN
コーテッドT−CBNの適用領域

連続加工/断続加工
■コーテッドT-CBNの効果
硬いCBNにコート

硬さ:CBN>コート層
⇒逃げ面摩耗が大幅に改善する
■高硬度材・焼入鋼加工における切削液との関係

連続加工の場合/断続加工の場合
焼結合金加工用
適用領域

鉄系焼結金属/バルブシート材(プランジ加工)/バルブシート材(トラバース加工)
■BX470/BX480の特長
●硬質粒子を含む焼結金属加工
従来材種

硬質粒子がバインダー部を選択的に摩耗する
⇒CBN粒子の脱落によって摩耗が進行
BX470/BX480

CBN含有量を増やすことでバインダー部の摩耗減少
⇒耐摩耗性向上
BX470/BX480の材質特長
⇒一般市販材料として高含有材種
BX480(ギア端面加工)

切削条件
BX470/BX480 焼結金属切削後の損傷状態

切削条件
BX470 寿命バリ基準での切削

切削条件
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄加工用
適用領域

FC、FCA材(JIS)/FCD材

FC材 コーテッドソリッド T-CBN
シリンダライナ加工 BX910(シリンダライナ加工専用材種)による加工実例

120台加工時の摩耗幅/120台加工時の刃先損傷
切削条件
ディスクブレーキ加工時の工具寿命比較

切削条件
CBN焼結体工具T-CBNシリーズ
<ホーニング仕様>
ホーニング記号の呼び方

・刃先仕様はこれらの組合わせで選定できます。
・Rホーニングのみの設定も可能です。
記号
| W | ホーニング幅(mm) |
|---|---|
| 005 | 0.05 |
| 010 | 0.10 |
| 013 | 0.13 |
| 015 | 0.15 |
| 018 | 0.18 |
| α | ホーニング角度 |
|---|---|
| 10° | -10° |
| 15° | -15° |
| 20° | -20° |
| 25° | -25° |
| 30° | -30° |
| 35° | -35° |
| 40° | -40° |
■連続旋削におけるホーニング角度と工具寿命の関係

■断続旋削におけるホーニング角度と工具寿命の関係

連続加工ではホーニング角度の小さい方が摩耗が少ない。
断続加工ではホーニング角度の大きい方が欠けの発生が少ない。
●標準ホーニング仕様
| 材種 | BXM10 | BXM20 | BXA20 | BXC50 | BX310 | BX330 | BX360 | BX380 | BX470 | BX480 | BX910 | BX930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネガインサート | S01325 | S01325 | S01325 | S01325 | S01325 | S01325 | S01325 | S01325 | T01315 | S01325 | S01315 | S01315 |
| ポジインサート | S01325 | S01325 | S01325 | - | S00515 | S00515 | S00515 | - | T01315 | S00515 | S01315 | S00515 |
<ワイパー仕様T-CBNインサート>
■ノーズRと切れ刃直線部の接線部に仕上げ刃(ワイパー)を設定
ワイパーの効果

ワイパー形状
加工面の断面曲線

ワイパー加工推奨ホルダ
| 型番 | 2QP-CNGA1204**WL | 3QP-WNGA080408WL | 2QP-DNGA1504**WJ | 3QP-TNGA1604**WG |
|---|---|---|---|---|
| 前切れ刃角 | 95° | 93° | 91° | |
| 外径用 推奨ホルダ | ACLNR/L**12-A | AWLNR/L**08-A | ADJNR/L**15-A | ATGNR/L**16-A |
| ATFNR/L**16-A | ||||
| DCLNR/L**12 | DWLNR/L**08 | DDJNR/L**15 | DTGNR/L**16 | |
| DTFNR/L**16 | ||||
| 内径用推奨ホルダ | A**-ACLNR/L12-D… | A**-AWLNR/L08-D… | A**-ADUNR/L15-D… | A**-ATFNR/L16-D… |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

京セラ
京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):660円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):663円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):521円~