17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用NDJブレーカ付インサート

通常単価(税別)
1,972
税込単価
2,169
通常出荷日:1日目

タンガロイ 刃先交換式ドリル用チップ汎用NDJブレーカ付インサート。【材種特長】・『AH9130』高い...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

異次元の加工能率と安定性を実現する刃先交換式ガンドリル

■高能率加工を実現

切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り性能を実現

良好な切りくず処理

  • 切りくず分断効果により良好な切りくず排出
  • 良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
汎用NDJブレーカ付インサート 製品仕様1

深穴工具との加工能率比較

汎用NDJブレーカ付インサート 製品仕様2

切りくず処理

汎用NDJブレーカ付インサート 製品仕様3

ドリル用新材種AH9130 拡充

ドリル加工に最適化された新コーティング「トリプル Nano テクノロジー」で長寿命を実現

汎用NDJブレーカ付インサート 特長

性能・試験情報

加工長20 m時のインサート摩耗

汎用NDJブレーカ付インサート 加工長20 m時のインサート摩耗
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 100 m/min
穴径 : φ12 mm
穴深さ : 200 mm
送り : f = 0.1 mm/rev
加工長 : 20 m
切削油 : 湿式
使用機械 : M/C
■必要出力と油圧

正味動力(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報1

トルク(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報2

正味動力(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報3

トルク(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報4

切削油圧力(推奨値)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報5

切削油流量(推奨値)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報6

外形図

汎用NDJブレーカ付インサート 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

適応加工レンジ

汎用NDJブレーカ付インサート 使用方法

注1)クロス穴加工や抜け際斜面加工時には、ガイドパッドの有効長を確認の上、加工実施をお願いします。
注2)ボーリング加工時にもガイド穴の加工が必要です。ボーリング加工時のapは1mm以上を推奨します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用NDJブレーカ付インサート 推奨切削条件表

選定サポート情報

汎用NDJブレーカ付インサート 選定サポート情報
底穴形状
DCインサート最大段差
PL
12-13.99LOGT061.8
14-15.99TOHT072
16-18TOHT082.2
18.01-20TOHT093
20.01-21.99TOHT103.2
22-25TOHT113.4
25.01-28TOHT123.7
汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像1

LOGT06・・・

汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像2

TOHT07・・・、08・・・

汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像3

TOHT09・・・-TOHT12・・・

DCインサート最大段差
PL
中心刃中間刃外周刃
28.01-29FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
29.01-29.99FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
30-31FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P2.9
31.01-32FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
32.01-33FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
33.01-34FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
34.01-35FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
35.01-36FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
36.01-37FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
37.01-38FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
38.01-39FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.4
39.01-40FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.3
汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像4

FBM・・・

注意・禁止事項

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f=0.03-0.05mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n=100min-1、Vf=300mm/min程度)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。

型番リスト

表示件数
最小発注数量
10個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,972
( 2,169 )
1日目
1,972
( 2,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 刃先交換式ドリル用チップ汎用NDJブレーカ付インサート。
【材種特長】
・『AH9130』高い耐摩耗性を誇る、多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用NDJブレーカ付インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用NDJブレーカ付インサート
片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き
ドリル外周刃用インサート HFブレーカ付き
マジックドリルDRV用チップXM-E型
マジックドリルDRV用チップGM-I型
マジックドリルDRV用チップXM-I型
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,9721,179 -2,512 -9781,115978
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目2日目2日目
適合本体MCTR L/D=15、MCTR L/D=20、MCTR L/D=25、MCTR L/D=35、MCTR L/D=40、MCTR L/D=45、TRLG-FINE BEAM STS EX、FINE BEAM STS IN、FINE BEAM DTSS40-DRVS40-DRVS40-DRV
ドリル径(刃径)(mm)12~13.99--4.65.74.6
被削材P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)-P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
コーティング・表面処理有無
用途汎用汎用ドリル外周刃用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト