17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCSFMS

    ~mm
  • 寸法 CBDP(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCONMS(mm)

    ~mm
  • 寸法 KWW(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ

TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
通常単価(税別)
47,40649,686
税込単価
52,14754,655
通常出荷日:1日目

ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ、三角形両面仕様インサート使用。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ 推奨切削条件

注意・禁止事項

使用上の注意

コーナR:0.4mmインサート使用時はLH、LFの寸法に0.22mmが加算されます。

TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ 注意・禁止事項

07サイズ

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法 b

(mm)

寸法 DCSFMS

寸法 CBDP

(mm)

寸法 DCONMS

(mm)

寸法 KWW

(mm)

カッタ締付けボルト

最小発注数量
40
6
5.6
35
18
16
8.4
CM8X30H
1個
50
8
6.3
47
20
22
10.4
CM10X30H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,406
( 52,147 )
1日目
49,686
( 54,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ、三角形両面仕様インサート使用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPTN07 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV12
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ TPM16-SA
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格47,406-120,75044,241 -77,380 -29,932 -170,090 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝平面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / 溝平面 / 側面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプアーバー
全長 (L)(mm)4063354011563
最大切り込み深さ (Ad)(mm)6.511811.51115.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト