17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SOWA 電動研磨機 TR-450 TR-450

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SOWA 電動研磨機 TR-450

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-450

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・コントローラー、ハンドピース、付属品のセット
・詳細はスペックをご確認ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
0~45000
装着コレット(mm)
1.6 ~ 3.175
全長(mm)
156.8
外径(mm)
26.8
付属品
セット内容
TR-450CB コントローラー (マイクロモーター)、TRHP-450 ハンドピース
電源
入力:AC100V~220V 50/60Hz/出力:DCO-32V
幅(mm)
130
奥行(mm)
152
高さ(mm)
103

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト