17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

限界プラグゲージ TiNコーティングインサートねじ用 3B級

通常単価(税別)
16,66633,431
税込単価
18,33336,774
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗...

詳細を確認
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

最小発注数量
32
0.138
9345182
GP
1個
32
0.138
9345181
GPWP
1個
32
0.164
9345192
GP
1個
32
0.164
9345191
GPWP
1個
32
0.19
9345202
GP
1個
32
0.19
9345201
GPWP
1個
28
0.216
9345212
GP
1個
28
0.216
9345211
GPWP
1個
28
0.25
9345222
GP
1個
28
0.25
9345221
GPWP
1個
18
0.3125
9345232
GP
1個
18
0.3125
9345231
GPWP
1個
24
0.3125
9345242
GP
1個
24
0.3125
9345241
GPWP
1個
24
0.375
9345252
GP
1個
24
0.375
9345251
GPWP
1個
20
0.4375
9345262
GP
1個
20
0.4375
9345261
GPWP
1個
20
0.5
9345272
GP
1個
20
0.5
9345271
GPWP
1個
18
0.5625
9345282
GP
1個
18
0.5625
9345281
GPWP
1個
18
0.625
9345292
GP
1個
18
0.625
9345291
GPWP
1個
16
0.75
9345302
GP
1個
16
0.75
9345301
GPWP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,516
( 19,268 )
1日目
27,279
( 30,007 )
1日目
17,667
( 19,434 )
1日目
27,765
( 30,542 )
1日目
16,666
( 18,333 )
1日目
26,195
( 28,815 )
1日目
16,666
( 18,333 )
1日目
26,195
( 28,815 )
1日目
16,666
( 18,333 )
1日目
26,195
( 28,815 )
1日目
16,879
( 18,567 )
1日目
26,479
( 29,127 )
1日目
17,094
( 18,803 )
1日目
26,768
( 29,445 )
1日目
17,757
( 19,533 )
1日目
28,060
( 30,866 )
1日目
17,757
( 19,533 )
1日目
28,060
( 30,866 )
1日目
17,846
( 19,631 )
1日目
28,248
( 31,073 )
1日目
18,632
( 20,495 )
1日目
29,384
( 32,322 )
1日目
19,323
( 21,255 )
1日目
30,584
( 33,642 )
1日目
20,772
( 22,849 )
1日目
33,431
( 36,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます
・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限界プラグゲージ TiNコーティングインサートねじ用 3B級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
限界プラグゲージ TiNコーティングインサートねじ用 3B級
限界プラグゲージ TiNコーティングインサートねじ用 3B級本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格16,666-21,032 -13,034 -17,354 -11,339 -17,094 -
通常出荷日1日目15日目〜1日目15日目〜1日目1日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじめねじ
等級3B級3B級3B級3B級2級3A級
校正証明書なしありなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト