17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)

通常単価(税別)
18,26939,788特別価格
税込単価
20,09643,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです規格:JIS規格

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ツール№

  • 適用ねじピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ツール№

適用ねじピッチ

最小発注数量
1-1/2
9344911
11
1個
1-1/4
9344901
11
1個
1/2
9344871
14
1個
1/4
9344851
19
1個
1/8
9344841
28
1個
1
9344891
11
1個
1/16
9344831
16
1個
2
9344921
11
1個
3/4
9344881
14
1個
3/8
9344861
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,650
( 37,015 )
1日目
29,680
( 32,648 )
1日目
19,899
( 21,889 )
1日目
19,43718,311
( 20,142 )
1日目
18,41417,345
( 19,080 )
1日目
33,90630,400
( 33,440 )
1日目
20,16718,999
( 20,899 )
1日目
39,788
( 43,767 )
1日目
29,22926,949
( 29,644 )
1日目
18,269
( 20,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです
規格:JIS規格

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)
管用テーパねじ用内径プラグゲージ (従来JIS)
管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)
内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)本体+校正文書
管用テーパねじ用内径プラグゲージ (従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格18,269-14,072 -20,081 -8,751 -13,530 -17,168 -
通常出荷日1日目1日目16日目1日目16日目〜16日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類管用テーパねじ管用テーパねじ管用テーパねじメートルねじメートルねじ管用テーパねじ
校正証明書なしなしありなしありあり
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト