17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじ用内径プラグゲージ (従来JIS)

通常単価(税別)
14,07230,690
税込単価
15,47933,759
通常出荷日:1日目

【特長】・管用テーパねじのめねじ内径を検査するためのゲージです

未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ツール№

  • 適用ねじピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ツール№

適用ねじピッチ

最小発注数量
1-1/2
9344801
11
1個
1-1/4
9344791
11
1個
1/2
9344741
14
1個
1-3/4
9344811
11
1個
1/4
9344721
19
1個
1/8
9344711
28
1個
1
9344781
11
1個
1/16
9344701
28
1個
2
9344821
11
1個
3/4
9344761
14
1個
3/8
9344731
19
1個
5/8
9344751
14
1個
7/8
9344771
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,500
( 29,150 )
1日目
23,674
( 26,041 )
1日目
17,898
( 19,688 )
1日目
28,731
( 31,604 )
1日目
14,760
( 16,236 )
1日目
14,072
( 15,479 )
1日目
20,980
( 23,078 )
1日目
15,636
( 17,200 )
1日目
30,690
( 33,759 )
1日目
20,751
( 22,826 )
1日目
16,108
( 17,719 )
1日目
17,757
( 19,533 )
1日目
20,680
( 22,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管用テーパねじのめねじ内径を検査するためのゲージです

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじ用内径プラグゲージ (従来JIS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパねじ用内径プラグゲージ (従来JIS)
管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)
管用テーパねじ用内径プラグゲージ (従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)
内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格14,072-17,347 -17,168 -20,081 -8,751 -13,530 -
通常出荷日1日目1日目16日目〜16日目1日目16日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類管用テーパねじ管用テーパねじ管用テーパねじ管用テーパねじメートルねじメートルねじ
校正証明書なしなしありありなしあり
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト