17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)

通常単価(税別)
15,24039,441
税込単価
16,76443,385
通常出荷日:1日目

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。

未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • 首長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

首長

(mm)

最小発注数量
2
0.4
9344122
GP
30
1個
2
0.4
9344120
GPNP
30
1個
2.5
0.45
9344132
GP
30
1個
2.5
0.45
9344130
GPNP
30
1個
2.6
0.45
9344142
GP
30
1個
2.6
0.45
9344140
GPNP
30
1個
3
0.5
9344152
GP
30
1個
3
0.5
9344150
GPNP
30
1個
4
0.7
9344162
GP
40
1個
4
0.7
9344160
GPNP
40
1個
5
0.8
9344172
GP
40
1個
5
0.8
9344170
GPNP
40
1個
6
1
9344182
GP
40
1個
6
1
9344180
GPNP
40
1個
8
1.25
9344192
GP
40
1個
8
1.25
9344190
GPNP
40
1個
10
1.5
9344202
GP
50
1個
10
1.5
9344200
GPNP
50
1個
10
1.25
9344212
GP
50
1個
10
1.25
9344210
GPNP
50
1個
12
1.25
9344232
GP
50
1個
12
1.25
9344230
GPNP
50
1個
12
1.75
9344222
GP
50
1個
12
1.75
9344220
GPNP
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,381
( 21,319 )
1日目
35,842
( 39,426 )
1日目
18,119
( 19,931 )
1日目
39,441
( 43,385 )
1日目
20,886
( 22,975 )
1日目
33,979
( 37,377 )
1日目
20,009
( 22,010 )
1日目
38,917
( 42,809 )
1日目
19,688
( 21,657 )
1日目
37,475
( 41,223 )
1日目
16,191
( 17,810 )
1日目
34,200
( 37,620 )
1日目
17,623
( 19,385 )
1日目
33,544
( 36,898 )
1日目
16,246
( 17,871 )
1日目
30,924
( 34,016 )
1日目
16,384
( 18,022 )
1日目
26,588
( 29,247 )
1日目
16,384
( 18,022 )
1日目
31,186
( 34,305 )
1日目
15,240
( 16,764 )
1日目
31,710
( 34,881 )
1日目
15,240
( 16,764 )
1日目
26,968
( 29,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格15,240-14,961 -19,301 -19,301 -11,339 -11,381 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜15日目〜1日目1日目
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級6H2級6H2級6H6H
校正証明書なしなしありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト