17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)

通常単価(税別)
14,96141,979
税込単価
16,45746,177
通常出荷日:1日目

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。

未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • 首長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

首長

(mm)

最小発注数量
2
0.4
9344002
GP
30
1個
2
0.4
9344000
GPIP
30
1個
2
0.4
9344001
GPWP
30
1個
2.5
0.45
9344012
GP
30
1個
2.5
0.45
9344010
GPIP
30
1個
2.5
0.45
9344011
GPWP
30
1個
2.6
0.45
9344022
GP
30
1個
2.6
0.45
9344020
GPIP
30
1個
2.6
0.45
9344021
GPWP
30
1個
3
0.5
9344032
GP
30
1個
3
0.5
9344030
GPIP
30
1個
3
0.5
9344031
GPWP
30
1個
4
0.7
9344042
GP
40
1個
4
0.7
9344040
GPIP
40
1個
4
0.7
9344041
GPWP
40
1個
5
0.8
9344052
GP
40
1個
5
0.8
9344050
GPIP
40
1個
5
0.8
9344051
GPWP
40
1個
6
1
9344062
GP
40
1個
6
1
9344060
GPIP
40
1個
6
1
9344061
GPWP
40
1個
8
1.25
9344072
GP
40
1個
8
1.25
9344070
GPIP
40
1個
8
1.25
9344071
GPWP
40
1個
10
1.5
9344082
GP
50
1個
10
1.5
9344080
GPIP
50
1個
10
1.5
9344081
GPWP
50
1個
10
1.25
9344092
GP
50
1個
10
1.25
9344090
GPIP
50
1個
10
1.25
9344091
GPWP
50
1個
12
1.25
9344112
GP
50
1個
12
1.25
9344110
GPIP
50
1個
12
1.25
9344111
GPWP
50
1個
12
1.75
9344102
GP
50
1個
12
1.75
9344100
GPIP
50
1個
12
1.75
9344101
GPWP
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,381
( 21,319 )
1日目
41,979
( 46,177 )
1日目
41,979
( 46,177 )
1日目
20,279
( 22,307 )
1日目
32,993
( 36,292 )
1日目
32,993
( 36,292 )
1日目
20,886
( 22,975 )
1日目
33,979
( 37,377 )
1日目
33,979
( 37,377 )
1日目
20,009
( 22,010 )
1日目
38,917
( 42,809 )
1日目
38,917
( 42,809 )
1日目
19,688
( 21,657 )
1日目
37,475
( 41,223 )
1日目
31,349
( 34,484 )
1日目
17,966
( 19,763 )
1日目
28,841
( 31,725 )
1日目
28,841
( 31,725 )
1日目
17,623
( 19,385 )
1日目
33,544
( 36,898 )
1日目
33,544
( 36,898 )
1日目
14,961
( 16,457 )
1日目
30,924
( 34,016 )
1日目
26,398
( 29,038 )
1日目
15,054
( 16,559 )
1日目
26,588
( 29,247 )
1日目
26,588
( 29,247 )
1日目
15,054
( 16,559 )
1日目
26,588
( 29,247 )
1日目
31,186
( 34,305 )
1日目
15,240
( 16,764 )
1日目
26,968
( 29,665 )
1日目
31,710
( 34,881 )
1日目
15,240
( 16,764 )
1日目
26,968
( 29,665 )
1日目
26,968
( 29,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格14,961-15,240 -19,301 -19,301 -11,339 -11,339 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜15日目〜1日目1日目
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級2級6H2級6H2級2級
校正証明書なしなしありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト