17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ リングゲージ 植込みボルト(STUD)

通常単価(税別)
15,64518,706特別価格
税込単価
17,21020,577特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。

未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • 通り/止り

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

通り/止り

ゲージ種類

最小発注数量
6
1
GR
9346787
通り
-
1個
6
1
IR
9346788
止り
検査用
1個
6
1
WR
9346789
止り
工作用
1個
8
1.25
GR
9346797
通り
-
1個
8
1.25
IR
9346798
止り
検査用
1個
8
1.25
WR
9346799
止り
工作用
1個
10
1.5
GR
9346807
通り
-
1個
10
1.5
IR
9346808
止り
検査用
1個
10
1.5
WR
9346809
止り
工作用
1個
10
1.25
GR
9346817
通り
-
1個
10
1.25
IR
9346818
止り
検査用
1個
10
1.25
WR
9346819
止り
工作用
1個
12
1.25
GR
9346837
通り
-
1個
12
1.25
IR
9346838
止り
検査用
1個
12
1.25
WR
9346839
止り
工作用
1個
12
1.75
GR
9346827
通り
-
1個
12
1.75
IR
9346828
止り
検査用
1個
12
1.75
WR
9346829
止り
工作用
1個
14
2
GR
9346847
通り
-
1個
14
2
IR
9346848
止り
検査用
1個
14
2
WR
9346849
止り
工作用
1個
16
1.5
GR
9346857
通り
-
1個
16
1.5
IR
9346858
止り
検査用
1個
16
1.5
WR
9346859
止り
工作用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,736
( 17,310 )
1日目
15,736
( 17,310 )
1日目
15,736
( 17,310 )
1日目
15,914
( 17,505 )
1日目
15,914
( 17,505 )
1日目
18,70617,622
( 19,384 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
15,645
( 17,210 )
1日目
15,645
( 17,210 )
1日目
15,645
( 17,210 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
17,094
( 18,803 )
1日目
17,094
( 18,803 )
1日目
17,094
( 18,803 )
1日目
17,395
( 19,135 )
1日目
17,395
( 19,135 )
1日目
17,395
( 19,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ リングゲージ 植込みボルト(STUD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 植込みボルト(STUD)
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 植込みボルト(STUD)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
限界ねじリングゲージ ISOリング
限界ねじリングゲージ 旧JISリング工作用
限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用
メートルねじ用リングゲージ(旧JIS・工作用)
メーカーオーエスジーオーエスジー第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所WATERS
通常価格15,645-19,989 -23,895 -24,880 -25,611 -18,929 -
通常出荷日1日目16日目在庫品1日目〜3日目3日目〜1日目
商品タイプねじリングゲージねじリングゲージねじリングゲージねじリングゲージねじリングゲージねじリングゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークめねじめねじおねじおねじおねじおねじ
校正証明書なしありなしなしなしなし
規格JIS規格JIS規格その他JIS規格JIS規格JIS規格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト