17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級

通常単価(税別)
13,03424,752
税込単価
14,33727,227
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)が施されており、コーティングの付着状態によりねじゲージ...

詳細を確認
未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

最小発注数量
32
0.138
9344932
GP
1個
32
0.138
9344930
GPIP
1個
32
0.138
9344931
GPWP
1個
32
0.164
9344942
GP
1個
32
0.164
9344940
GPIP
1個
32
0.164
9344941
GPWP
1個
32
0.19
9344952
GP
1個
32
0.19
9344950
GPIP
1個
32
0.19
9344951
GPWP
1個
28
0.216
9344962
GP
1個
28
0.216
9344960
GPIP
1個
28
0.216
9344961
GPWP
1個
28
0.25
9344972
GP
1個
28
0.25
9344970
GPIP
1個
28
0.25
9344971
GPWP
1個
18
0.3125
9344982
GP
1個
18
0.3125
9344980
GPIP
1個
18
0.3125
9344981
GPWP
1個
24
0.3125
9344992
GP
1個
24
0.3125
9344990
GPIP
1個
24
0.3125
9344991
GPWP
1個
24
0.375
9345002
GP
1個
24
0.375
9345000
GPIP
1個
24
0.375
9345001
GPWP
1個
20
0.4375
9345012
GP
1個
20
0.4375
9345010
GPIP
1個
20
0.4375
9345011
GPWP
1個
20
0.5
9345022
GP
1個
20
0.5
9345020
GPIP
1個
20
0.5
9345021
GPWP
1個
18
0.5625
9345032
GP
1個
18
0.5625
9345030
GPIP
1個
18
0.5625
9345031
GPWP
1個
18
0.625
9345042
GP
1個
18
0.625
9345040
GPIP
1個
18
0.625
9345041
GPWP
1個
16
0.75
9345052
GP
1個
16
0.75
9345050
GPIP
1個
16
0.75
9345051
GPWP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,261
( 14,587 )
1日目
20,356
( 22,392 )
1日目
20,356
( 22,392 )
1日目
13,591
( 14,950 )
1日目
20,772
( 22,849 )
1日目
20,772
( 22,849 )
1日目
13,034
( 14,337 )
1日目
19,819
( 21,801 )
1日目
19,819
( 21,801 )
1日目
13,034
( 14,337 )
1日目
19,819
( 21,801 )
1日目
19,819
( 21,801 )
1日目
14,335
( 15,769 )
1日目
22,651
( 24,916 )
1日目
19,819
( 21,801 )
1日目
13,109
( 14,420 )
1日目
19,871
( 21,858 )
1日目
19,871
( 21,858 )
1日目
13,205
( 14,526 )
1日目
20,186
( 22,205 )
1日目
20,186
( 22,205 )
1日目
13,699
( 15,069 )
1日目
21,013
( 23,114 )
1日目
21,013
( 23,114 )
1日目
13,699
( 15,069 )
1日目
24,321
( 26,753 )
1日目
21,013
( 23,114 )
1日目
13,786
( 15,165 )
1日目
21,165
( 23,282 )
1日目
21,165
( 23,282 )
1日目
14,379
( 15,817 )
1日目
22,072
( 24,279 )
1日目
22,072
( 24,279 )
1日目
14,772
( 16,249 )
1日目
22,818
( 25,100 )
1日目
22,818
( 25,100 )
1日目
15,914
( 17,505 )
1日目
24,752
( 27,227 )
1日目
24,752
( 27,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)が施されており、コーティングの付着状態によりねじゲージが摩耗限界を超えていないか目視判断しながら使用できます。
・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
【仕様】
・ANSI/ASME B1.2準拠
・UNJねじ用

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,034-17,354 -11,339 -11,339 -15,523 -15,523 -
通常出荷日1日目15日目〜1日目1日目15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級3B級3B級2級6H6H2級
校正証明書なしありなしなしありあり
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト