17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)

通常単価(税別)
11,33921,936特別価格
税込単価
12,47324,130特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗...

詳細を確認
未確定 33 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

最小発注数量
2
0.4
9344242
GP
1個
2
0.4
9344240
GPIP
1個
2
0.4
9344241
GPWP
1個
2.5
0.45
9344252
GP
1個
2.5
0.45
9344250
GPIP
1個
2.5
0.45
9344251
GPWP
1個
2.6
0.45
9344262
GP
1個
2.6
0.45
9344260
GPIP
1個
2.6
0.45
9344261
GPWP
1個
3
0.5
9344272
GP
1個
3
0.5
9344270
GPIP
1個
3
0.5
9344271
GPWP
1個
4
0.7
9344282
GP
1個
4
0.7
9344280
GPIP
1個
4
0.7
9344281
GPWP
1個
5
0.8
9344292
GP
1個
5
0.8
9344290
GPIP
1個
5
0.8
9344291
GPWP
1個
6
1
9344302
GP
1個
6
1
9344300
GPIP
1個
6
1
9344301
GPWP
1個
8
1.25
9344312
GP
1個
8
1.25
9344310
GPIP
1個
8
1.25
9344311
GPWP
1個
10
1.5
9344322
GP
1個
10
1.5
9344320
GPIP
1個
10
1.5
9344321
GPWP
1個
10
1.25
9344332
GP
1個
10
1.25
9344330
GPIP
1個
10
1.25
9344331
GPWP
1個
12
1.75
9344342
GP
1個
12
1.75
9344340
GPIP
1個
12
1.75
9344341
GPWP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,109
( 14,420 )
1日目
20,001
( 22,001 )
1日目
20,001
( 22,001 )
1日目
12,575
( 13,833 )
1日目
18,242
( 20,066 )
1日目
19,074
( 20,981 )
1日目
12,498
( 13,748 )
1日目
18,956
( 20,852 )
1日目
18,956
( 20,852 )
1日目
12,004
( 13,204 )
1日目
18,067
( 19,874 )
1日目
21,93620,663
( 22,729 )
1日目
11,652
( 12,817 )
1日目
20,63619,439
( 21,383 )
1日目
17,197
( 18,917 )
1日目
11,565
( 12,722 )
1日目
17,067
( 18,774 )
1日目
17,067
( 18,774 )
1日目
11,381
( 12,519 )
1日目
16,792
( 18,471 )
1日目
20,02218,860
( 20,746 )
1日目
11,565
( 12,722 )
1日目
17,067
( 18,774 )
1日目
17,067
( 18,774 )
1日目
11,652
( 12,817 )
1日目
17,197
( 18,917 )
1日目
17,197
( 18,917 )
1日目
11,339
( 12,473 )
1日目
16,698
( 18,368 )
1日目
16,698
( 18,368 )
1日目
11,779
( 12,957 )
1日目
17,637
( 19,401 )
1日目
17,637
( 19,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます
・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格11,339-11,339 -15,523 -15,523 -11,339 -15,523 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜15日目〜1日目15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級2級6H6H2級2級2級
校正証明書なしなしありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト