ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

パレットローラ

パレットローラ MRPAL1000X1000
通常単価(税別)
42,075
税込単価
46,283
通常出荷日:7日目

【特長】・MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ【用途】・工場内での短距離移動・狭い場所での製品保...

詳細を確認

型番:

MRPAL1000X1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRPAL1000X1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット台車
積載荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1020
奥行 (mm)
1000
高さ・厚み (mm)
105
ローラ
MR型 Φ60.5
呼びローラ幅(mm)
150
ローラ本数
12本
RoHS?
10
-
-

外形図

使用イメージ

型番リスト

表示件数
型番
MRPAL1000X1000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,075
( 46,283 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ
【用途】
・工場内での短距離移動・狭い場所での製品保管

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットローラの型番MRPAL1000X1000のページです。 型番MRPAL1000X1000に関する仕様情報を記載しております。
パレットローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットローラ
1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット“TLパレット"
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
RISU リサイクルパレット HB-D4・1111SC
メーカーオークラ輸送機エスコ三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格42,07519,14023,28516,38426,83611,943
通常出荷日7日目1日目8日目8日目8日目2日目〜
商品タイプパレット台車パレットパレットパレットパレットパレット
積載荷重 (kg)1000-----
間口 (mm)102010001100110012501100
奥行 (mm)100010001100110012501100
高さ・厚み (mm)105144150110150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト