ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

組ヤスリ(5本組)【5個入り】

組ヤスリ(5本組) TZKF1A05
通常単価(税別)
5,8994,956
税込単価
6,4895,452
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した金属加工用のヤスリです。【用途】・...

詳細を確認

型番:

TZKF1A05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TZKF1A05の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TZKF1A05
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8994,956
( 5,452 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した金属加工用のヤスリです。
【用途】
・金属加工用。
【セット内容】
・ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)の5本組

商品情報

【商品仕様】
<型番:TZKF1A05>
・ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)の5本組
・タイプ:中目
・全長(mm):220
・刃長(mm):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ(5本組)の型番TZKF1A05のページです。 型番TZKF1A05に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリ(5本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ(5本組)
組ヤスリ5本組 平
組ヤスリセット5本組
組ヤスリ5本組半丸
組ヤスリ
5本組ヤスリ LH・LHP
メーカーKTC(京都機械工具)ヤマグチヤマグチヤマグチミスミバローベ
通常価格5,899910 -8,1077,750 -2,160 -13,818 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目4日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト