17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プラジェットミニ

通常単価(税別)
7,03810,309
税込単価
7,74211,340
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯・収納に便利な小型ストレートボディです。・道具箱やバッグの隙間に収納できます。・小型でも...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4905058215023
167-8696
単品
1個
4905058215030
167-8695
セット品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,038
( 7,742 )
1日目
10,309
( 11,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯・収納に便利な小型ストレートボディです。
・道具箱やバッグの隙間に収納できます。
・小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
・収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに最適です。
・温度過昇防止機能付きです。
・折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
・ストラップ付きです。
・PJ-M20:プラジェットミニ単品です。別売のアタッチメントを取付可能です。
・PJ-M50:プラジェットミニと5種類のアタッチメント(スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)セットです。セミハードケース付きです。
【用途】
・熱収縮チューブの加工。
・シールはがし。
・シュリンクフィルムの収縮。
・プラスチック・竹などの加工。
・スキー板・スノーボードへのワックス塗布。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラジェットミニのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラベル剥がし
5
満足度:5.0
ステッカーやラベル剥がしに使用しました。握ったりペンのような持ち方もできるのでいろんな角度から熱風を当てられ軽量で使いや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラジェットミニ
"プラジェット",シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に使用
"プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器
“プラジェット”(温度可変タイプ)
マルチカッター AC100V
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格7,038-24,078 -17,000 -70,31815,75037,935
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
電源(V)AC100--AC100-AC200
質量(g)240.000950.000740.00011001000-
消費電力(W)30010203001200403000
電源コード長さ(m)1.833-3-
噴出し口幅(mm)φ11.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト