ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15【15個入り】

フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15 2096M
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,873
税込単価
9,760

【特長】・霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    サンダー用ペーパー
  • 粒度(#)
    3000
  • 適応工具
    電動サンダー
  • 外径 (mm)
    127
  • 用途
    表面研磨
  • 基材
    2mmスポンジ
  • JANコード
    4549395748785
  • トラスココード
    102-5891
  • 最高使用回転数(rpm)
    9000
  • 質量(g)
    150.000
  • 砥材
    シリコンカーバイト
  • グレー

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

2096M
解除
    数量:
    パック (15個入り)

    2096Mの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    サンダー用ペーパー
    粒度(#)
    3000
    適応工具
    電動サンダー
    外径(mm)
    127
    用途
    表面研磨
    基材
    2mmスポンジ
    JANコード
    4549395748785
    トラスココード
    102-5891
    最高使用回転数(rpm)
    9000
    質量(g)
    150.000
    砥材
    シリコンカーバイト
    グレー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2096M
    最小発注数量
    1パック

    15個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,873
    ( 9,760 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。
    ・深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています。
    【用途】
    ・磨き作業時の目消し作業に。
    【材質】
    ・基材:2mmスポンジ
    ・砥材:シリコンカーバイト

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品情報

    【商品仕様】
    ・型番:2096M
    ・最高使用周速度:59.8m/s(3589m/min)
    ・ワンタッチタイプ
    ・穴なし
    ・粒度(#):3000
    ・外径(mm):127
    ・色:グレー
    ・最高使用回転数(rpm):9000
    ・材質:基材:2mmスポンジ/砥材:シリコンカーバイト
    ・質量:150g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15の型番2096Mのページです。 型番2096Mに関する仕様情報を記載しております。
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
    ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格8,87312,776743743755637
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目2日目
    商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
    粒度(#)30005000606010036
    適応工具電動サンダー電動サンダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
    外径(mm)127127100100100100
    用途表面研磨表面研磨表面研磨 / ビード取り表面研磨表面研磨表面研磨 / バリ取り / 塗装はがし / 溶接焼け / 黒皮取り

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました