ツール用品技術窓口

デュアル 全ネジカッター 18V5.0Ahセット品

通常単価(税別)
108,319
税込単価
119,151
通常出荷日:1日目

【特長】・切れ味が鋭く、バリがでにくい「斜めカット」を採用しています。(可動刃側)・オートリセット機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    全ねじカッター
  • 切断能力 (mm)
    20(最小)
  • 切断能力:軟鋼 (mm)
    M10、W3/8
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    W3/8
  • 電圧 (V)
    18
  • 容量 (Ah)
    5.0
  • 仕様1
    セット品
  • セット内容
    電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9670)、全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)、切りくずキャッチャー(EZ45A8K3497)、ガイド(EZ45A8K7727)、六角レンチ対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3418)、刃固定ボルト(EZ3561L6117)
  • JANコード
    4549980236024
  • トラスココード
    164-6100
  • 質量(g)
    3300.0

型番:

EZ45A8LJ2G-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ45A8LJ2G-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
全ねじカッター
切断能力(mm)
20(最小)
切断能力:軟鋼(mm)
M10、W3/8
切断能力:ステンレス(mm)
W3/8
電圧(V)
18
容量(Ah)
5.0
仕様1
セット品
セット内容
電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9670)、全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)、切りくずキャッチャー(EZ45A8K3497)、ガイド(EZ45A8K7727)、六角レンチ対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3418)、刃固定ボルト(EZ3561L6117)
JANコード
4549980236024
トラスココード
164-6100
質量(g)
3300.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ45A8LJ2G-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,319
( 119,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味が鋭く、バリがでにくい「斜めカット」を採用しています。(可動刃側)
・オートリセット機能付きです。(切断後スイッチを引いたままで、刃が最大限に開いた状態で自動停止)
・スケール付きで、長さ測定、マーキング不要です。
・台座付きで床置き作業時に安定します。
・本体目盛付きで胸元でのちょい切も簡単に行えます。
【用途】
・W3/8、M10の全ネジの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル 全ネジカッター 18V5.0Ahセット品の型番EZ45A8LJ2G-Bのページです。 型番EZ45A8LJ2G-Bに関する仕様情報を記載しております。
デュアル 全ネジカッター 18V5.0Ahセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアル 全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
デュアル 充電式全ネジカッター 18V3.0Ahセット品
デュアル 充電式全ネジカッター 14.4V5.0Ahセット品
デュアル 全ネジカッター セット/本体のみ
ケーブルカッター刃
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格108,319168,268151,806153,75457,083 -100,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ全ねじカッター全ねじカッター全ねじカッター全ねじカッター全ねじカッターその他
切断能力(mm)20(最小)約25(最小)約25(最小)約25(最小)20(最小)-
切断能力:軟鋼(mm)M10、W3/8W1/2、W3/8、M12、M10W1/2、W3/8、M12、M10W1/2、W3/8、M12、M10M10、W3/8-
切断能力:ステンレス(mm)W3/8W3/8W3/8W3/8W3/8-
電圧(V)18181814.4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト