17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属探知機対応 セキュノーム スマートカット MDP

通常単価(税別)
1,068
税込単価
1,175
通常出荷日:3日目

【特長】・本体のすべてのパーツが金属探知機対応・金属探知機対応プラスチック製で、軽量かつコンパクトなボ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • サイズ
    (長さ×幅×高さ)110mm×12.5mm×25mm
  • 材質
    本体:プラスチック、刃:ステンレス
  • カットの深さ (mm)
    12

型番:

NO.110700
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.110700の仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
サイズ
(長さ×幅×高さ)110mm×12.5mm×25mm
材質
本体:プラスチック、刃:ステンレス
カットの深さ(mm)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.110700
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068
( 1,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体のすべてのパーツが金属探知機対応
・金属探知機対応プラスチック製で、軽量かつコンパクトなボディ
・ほぼすべての一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できる使い捨て安全カッター
【サイズ】
・長さ110mm×幅11.5mm×高さ25mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知機対応 セキュノーム スマートカット MDPの型番NO.110700のページです。 型番NO.110700に関する仕様情報を記載しております。
金属探知機対応 セキュノーム スマートカット MDPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属探知機対応 セキュノーム スマートカット MDP
セフティG黄
段ボールのこ 物流くん
オートLヘラ付
引廻し超焼のこ刃
荷ほどき専用カッター替刃
メーカーMARTORムラテックKDS長谷川刃物ムラテックKDSムラテックKDSNTカッター
通常価格1,068476514518831401
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター替刃
サイズ(長さ×幅×高さ)110mm×12.5mm×25mm-----
材質本体:プラスチック、刃:ステンレス-----
カットの深さ(mm)12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト