17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動アシスト式絶縁ドライバーセット2 スピーディE

通常単価(税別)
48,368
税込単価
53,205
通常出荷日:1日目

【特長】・最初は充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで、0.4Nmまでのねじ...

詳細を確認
  • 先端規格
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    3.5 / 5.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 適用規格
    IEC60900
  • 軸径 (mm)
    6
  • セット内容
    スピーディEハンドル1ヶ、収納ケース1ヶ、絶縁スリムビット16ヶ、縁イージートルクアダプター0.8~4.0Nm用各1ヶ、バッテリー充電器1セット、充電式バッテリーtype185002ヶ

型番:

590SPDE2SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

590SPDE2SETの仕様・寸法情報

先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 5.5
単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900
軸径(mm)
6
セット内容
スピーディEハンドル1ヶ、収納ケース1ヶ、絶縁スリムビット16ヶ、縁イージートルクアダプター0.8~4.0Nm用各1ヶ、バッテリー充電器1セット、充電式バッテリーtype185002ヶ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
590SPDE2SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,368
( 53,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最初は充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで、0.4Nmまでのねじ締めをします
・次に人の手により、本締めをします
・絶縁仕様ですので、1,000VACまで安全に作業ができます
・専用アダプターでトルク管理ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アシスト式絶縁ドライバーセット2 スピーディEの型番590SPDE2SETのページです。 型番590SPDE2SETに関する仕様情報を記載しております。
電動アシスト式絶縁ドライバーセット2 スピーディEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アシスト式絶縁ドライバーセット2 スピーディE
電動アシスト式絶縁ドライバーセット1 スピーディE
差替式絶縁ドライバーセット5216.SU
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
絶縁ドライバーセット(6本組)
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
メーカーWIHAWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズWIHAPBスイスツールズ
通常価格48,36845,95818,90910,97111,13510,757
通常出荷日1日目3日目3日目1日目1日目1日目
先端規格プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.3No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3.5 / 5.53.5 / 5.54 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.54.0/5.5/6.53 / 4 / 3.5 / 5.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト