17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイル吸着マット LMT-4002SX

オイル吸着マット

通常単価(税別)
14,400
税込単価
15,840
通常出荷日:4日目

【特長】・水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します・1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持って...

詳細を確認

型番:

LMT-4002SX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LMT-4002SXの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
サイズ(mm)
縦400×横500×厚み4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMT-4002SX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します
・1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています
・横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル吸着マットの型番LMT-4002SXのページです。 型番LMT-4002SXに関する仕様情報を記載しております。
オイル吸着マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル吸着マット
オイル吸着マット 60900シリーズ
油吸着マット ルックマットR
養生吸着マット
薄型オイル吸着シート
クレシアオイル吸着マットPP-100薄手
メーカー関西工具製作所アズワン旭化成オイルガードミスミ日本製紙クレシア
通常価格14,40019,76913,383 -492 -7,20012,928
通常出荷日4日目1日目1日目3日目在庫品1日目2日目
商品タイプシートシートロールシートシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル・溶剤用オイル用
サイズ(mm)縦400×横500×厚み4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト