17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D0B0D04000

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電動工具用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です
・コンクリート構造物の切断に

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
付属品
15mm調整リング付
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト