ツール用品技術窓口
三共理化学
FUJISTAR 耐水研磨紙【1~100個入り】
三共理化学
通常価格(税別):56円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
シートペーパー
トラスコ中山
通常価格(税別):110円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
耐水ペーパー TTPA-1000-5P【5個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:2日目
三共理化学
グランドスーパー ハイピッチペーパー【100個入り】
通常価格(税別):7142円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノリタケコーテッドアブレーシブ
研磨布シート METABRIT【50個入り】
ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格(税別):4683円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベルスター研磨材工業
研磨布シートペーパー【50個入り】
ベルスター研磨材工業
通常価格(税別):4539円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品
トラスコ中山
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:4日目
光陽社
研磨布シート NAH
光陽社
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:在庫品1日目
三共理化学
ラッピングフィルムシート
三共理化学
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:1日目 ~
ベルスター研磨材工業
"マタドール"耐水ペーパー
ベルスター研磨材工業
通常価格(税別):308円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】耐水性のある研磨紙です。【用途】車両、金属、木工塗装に使用できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
88円 ( 97円 ) | 2日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
4,841円 ( 5,325円 ) | 5日目 |
140円 ( 154円 ) | 19日目 |
12,700円 ( 13,970円 ) | 19日目 |
19,300円 ( 21,230円 ) | 19日目 |
22,300円 ( 24,530円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
8,333円 ( 9,166円 ) | 5日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
8,333円 ( 9,166円 ) | 5日目 |
12,300円 ( 13,530円 ) | 19日目 |
14,300円 ( 15,730円 ) | 19日目 |
14,300円 ( 15,730円 ) | 19日目 |
189円 ( 208円 ) | 19日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
78円 ( 86円 ) | 19日目 |
106円 ( 117円 ) | 19日目 |
29円 ( 32円 ) | 19日目 |
48円 ( 53円 ) | 19日目 |
88円 ( 97円 ) | 2日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 2日目 |
12,700円 ( 13,970円 ) | 19日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 19日目 |
19,300円 ( 21,230円 ) | 19日目 |
7,460円 ( 8,206円 ) | 5日目 |
66円 ( 73円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 19日目 |
106円 ( 117円 ) | 19日目 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 19日目 |
153円 ( 168円 ) | 19日目 |
14,700円 ( 16,170円 ) | 19日目 |
9,242円 ( 10,166円 ) | 5日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
86円 ( 95円 ) | 19日目 |
12,700円 ( 13,970円 ) | 19日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 19日目 |
215円 ( 237円 ) | 19日目 |
19,300円 ( 21,230円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 19日目 |
14,700円 ( 16,170円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 2日目 |
68円 ( 75円 ) | 19日目 |
【特長】耐水性のある研磨紙です。
【用途】車両、金属、木工塗装に使用できます。
| 型番 | 商品タイプ | 粒度(#) | 外径 | 砥粒 |
|---|---|---|---|---|
| DCCD-1000-200 | サンダー用ペーパー | 1000 | 200mm | CC |
| DCCD-1000-223 | サンダー用ペーパー | 1000 | 223mm | CC |
| DCCD-120-200 | サンダー用ペーパー | 120 | 200mm | CC |
| DCCD-1500-200 | サンダー用ペーパー | 1500 | 200mm | CC |
| DCCD-2000-200 | サンダー用ペーパー | 2000 | 200mm | CC |
| DCCD-240-200 | サンダー用ペーパー | 240 | 200mm | CC |
| DCCD-240-223 | サンダー用ペーパー | 240 | 223mm | CC |
| DCCD-400-200 | サンダー用ペーパー | 400 | 200mm | CC |
| DCCD-400-223 | サンダー用ペーパー | 400 | 223mm | CC |
| DCCD-500-223 | サンダー用ペーパー | 500 | 223mm | CC |
| DCCD-800-200 | サンダー用ペーパー | 800 | 200mm | CC |
| DCCD-800-223 | サンダー用ペーパー | 800 | 223mm | CC |
| DCCD-80-223 | サンダー用ペーパー | 80 | 223mm | CC |

三共理化学
HNハイピッチペーパー

三共理化学
グランドスーパー ハイピッチペーパー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”
4.5通常価格(税別):3,504円~

ニューレジストン
Sホイル 仕上研磨用砥石
5通常価格(税別):697円~

イチグチ
“テクノディスク・A” 5
5通常価格(税別):660円~

イチグチ
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
4.5通常価格(税別):3,722円

イチグチ
フェルトディスクS
4.5通常価格(税別):8,409円

日本精密機械工作
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)
1通常価格(税別):1,793円~

トラスコ中山
フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ
0通常価格(税別):6,944円~

スリーエムジャパン
3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”
0通常価格(税別):118円~

柳瀬
SG 鏡面一発ディスク 100パイ
5通常価格(税別):3,725円~