ツール用品技術窓口

コードレスドライバドリル DS12DD

通常単価(税別)
35,806
税込単価
39,387
通常出荷日:1日目

【特長】・全長149mmで取り回しやすい。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付・小形な急速...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    38
  • 重量 (g)
    1100
  • 充電式
  • 最大トルク (N・m(kgf・cm))
    低速:38、高速:15
  • 締め付け能力 (mm)
    木ねじ:Φ5.8×45mm、小ねじ:M6
  • 穴あけ能力 (mm)
    鉄工:10mm、アルミ:12mm、木工:29mm
  • クラッチ
    22段

ご注意

  • (NN)仕様は蓄電池・充電器・ケース別売りです。

型番:

DS12DD(2LS)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

10.8V
最大トルク:38N・m ※
クラッチ:20段
DS12DD(2LS):4.0Ah、BSL1240M×2個、急速充電器UC12SL(約60分)・ケース付き

・電気工事、設備工事に
・取り回しやすいコンパクトボディ
・穴あけから締付けまで幅広く対応
コードレスドライバドリル DS12DD 製品画像

ビット別売り

型番能力 mmチャック能力
mm
最大トルク
N・m(kgf・cm)
回転数
min-1 (回/分)
取付けチャック質量
kg
標準付属品
ねじ締付け穴あけ
DS12DD木ねじ:φ5.8×45
小ねじ:M6
鉄工:10 / アルミ:12
木工:29
0.8~10低速:38
高速:15
低速:0~440
高速:0~1,700
ねじ(U3/8" -24)
キーレスチャック
10TLRM-N
1.1電池カバー
作業内容
(単位:mm)
木ねじ締付(米松材)穴あけ木工(米松材)穴あけ鉄鋼(軟鋼板)
φ5.8×45φ18木工錐(板厚18)φ6.5鉄鋼錐(鉄鋼1.6)
DS12DD約270本約450個約170個

※剛性体締付けトルク:バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値。

DS12DD(2LS)の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
38
重量(g)
1100
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m(kgf・cm))
低速:38、高速:15
締め付け能力(mm)
木ねじ:Φ5.8×45mm、小ねじ:M6
穴あけ能力(mm)
鉄工:10mm、アルミ:12mm、木工:29mm
クラッチ
22段
蓄電池詳細
BSL 1240M×2個
充電器形名
UC 12SL
蓄電池充電時間
約60分

絞り込み条件

  • 販売セット内容

  • 蓄電池詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS12DD(2LS)

販売セット内容

蓄電池詳細

充電器形名

蓄電池充電時間

最小発注数量
本体/ケース/バッテリー/充電器
BSL 1240M×2個
UC 12SL
約60分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,806
( 39,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長149mmで取り回しやすい。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付
・小形な急速充電器UC12SL使用で、素早い充電時間を実現
・ねじ締付能力(mm) 小ねじ:ねじ径 6・木ねじ (下穴あり):呼び径 5.8 × 長さ 45
・穴あけ能力(mm) 鋼材:直径 10 ・アルミ:直径 12・木材:直径 29
・先端形状(mm)キーレスチャック 最大把握径10
・最大トルク(N・m )低速:38・高速:15
・無負荷回転数min -1 (回/分) 低速:0~440・高速:0~1,700
・使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL 12XXシリーズ
・標準付属品:No.2プラスドライバビット
【用途】
・小ねじ・木ねじなどの締付け、取りはずし
・金属・木材の穴あけ

ご注意

  • (NN)仕様は蓄電池・充電器・ケース別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバドリル DS12DDの型番DS12DD(2LS)のページです。 型番DS12DD(2LS)に関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバドリル DS12DDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバドリル DS12DD
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
コードレス振動ドライバドリル DV12DA
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF
3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格35,80615,89012,73817,362 -15,304 -12,214
通常出荷日1日目1日目4日目6日目〜6日目在庫品1日目
電圧(V)10.81810.81814.43.6
最大トルク(N・m)38163853475
重量(g)1100123012001700(BSL1820M装着時)1600(BSL1420装着時)450
充電式
最大トルク(N・m(kgf・cm))低速:38、高速:15----低速:5{51}高速:1.5{15}
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト