ツール用品技術窓口

ハンマドリル DH24PH2

通常単価(税別)
35,254
税込単価
38,779
通常出荷日:1日目

【特長】・回転/回転+打撃/打撃の3モード切替・短い全長で、穴あけ位置が狙いやすく、取り回しにも優れま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 消費電力 (W)
    730
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    1050
  • 最大打撃数 (min-1)
    3950
  • 二重絶縁
  • 定格電流 (A)
    7.7
  • コアビット (mm)
    25~50
  • 本体 全長 (mm)
    349
  • 本体 高さ (mm)
    199
  • 質量(g)
    2600
  • 付属品
    サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
  • コンクリート (mm)
    3.4~24

型番:

DH24PH2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH24PH2の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
有(3段階)
消費電力(W)
730
最大無負荷回転数(min-1)
1050
最大打撃数(min-1)
3950
二重絶縁
定格電流(A)
7.7
コアビット(mm)
25~50
本体 全長(mm)
349
本体 高さ(mm)
199
質量(g)
2600
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
コンクリート(mm)
3.4~24
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH24PH2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,254
( 38,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転/回転+打撃/打撃の3モード切替
・短い全長で、穴あけ位置が狙いやすく、取り回しにも優れます
・トップクラスの穿孔スピード
・モーターを保護する新構造ラビリンス風窓採用
・大型チェンジレバー搭載
・簡単装着!ワンプッシュ式ビット装着
・あけ能力:[コンクリート]3.4~24mm・[鉄工]13mm・[コアビット]25~50mm・[木工]32mm・[ダイヤモンドコア]65mm
・回転数:0~1,050回/分
・打撃数:0~3950回/分
・機体寸法:全長349mm×全高199mm×全幅83mm
・質量(コードを除く):2.6kg
・振動3軸合成値 [回転+打撃:14.5m/s][打撃:11.5m/s]
・標準付属品:サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
【用途】
・コンクリートの穴あけ
・コンクリートのハツリ、破砕、溝堀り、角出し、切断、はがし
・金属、木材の穴あけ、および小ねじ、木ねじの締付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル DH24PH2の型番DH24PH2のページです。 型番DH24PH2に関する仕様情報を記載しております。
ハンマドリル DH24PH2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマドリル DH24PH2
ハンマドリル DH24PG2
ハンマドリル DH28PCY2
ハンマドリル DH28PEC
730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2B
SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格35,25435,01535,45545,38137,24095,814
通常出荷日1日目1日目4日目1日目6日目4日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100AC100単相100
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)有(3段階)
消費電力(W)7307308509007301400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト