ツール用品技術窓口
オーエスジー
フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PC
オーエスジー
通常価格(税別):8315円~
通常出荷日:1日目
三菱マテリアル
MVS WSTARドリル(内部給油形)
三菱マテリアル
通常価格(税別):9230円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NC
オーエスジー
通常価格(税別):7906円~
通常出荷日:1日目
イスカル
マルチマスター MM GRT(面取り用ホルダー) MM TS(T溝加工用ホルダー)
通常価格(税別):9333円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):11045円~
通常出荷日:1日目 ~
ダイジェット
穴あけ用 TA-EZドリル TEZDF-ML
ダイジェット
通常価格(税別):35636円~
通常出荷日:3日目
タンガロイ
刃先交換式ドリル TDB
タンガロイ
通常価格(税別):92210円~
通常出荷日:1日目
オーエスジー
PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ
通常価格(税別):51056円~
通常出荷日:1日目
タンガロイ
ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3
通常価格(税別):50750円~
通常出荷日:1日目
タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格(税別):550円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・背抜き加工により、加工中の切りくずのかこみを防止・内部給油により高能率加工が可能・研摩による...
詳細を確認
これまでの加工をスピードアップ
加工能率2倍以上
| 品名 | 工具径 | 被削材 | 穴深さ (mm) | 切削速度 (m/min) | 回転数 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | 送り速度 (mm/min) | 切削油剤 | 使用機械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油穴付きハイスドリル | φ16 | S50C | 50 | 30 | 600 | 0.4 | 240 | 水溶性 切削油剤 | 横形マシニングセンタ |
| インデキサブルドリル | 160 | 3,200 | 0.09 | 288 | |||||
| PXD | 100 | 1,990 | 0.3 | 597 |
加工能率3倍以上
| 品名 | 工具径 | 被削材 | 穴深さ (mm) | 切削速度 (m/min) | 回転数 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | 送り速度 (mm/min) | 切削油剤 | 使用機械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油穴付きハイスドリル | φ25 | S50C | 75 | 25 | 320 | 0.5 | 160 | 水溶性 切削油剤 | 横形マシニングセンタ |
| インデキサブルドリル | 160 | 2,000 | 0.13 | 260 | |||||
| PXD | 100 | 1,270 | 0.5 | 635 |
加工能率・寿命アップ・加工コスト大幅ダウン
| 被削材 | SS400 | S50C | ||
|---|---|---|---|---|
| 切削速度 (m/min) | 送り量 (mm/rev) | 切削速度 (m/min) | 送り量 (mm/rev) | |
| PXD | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 |
| 他社インデキサブルドリル | 200 | 0.1 | 160 | 0.1 |
| 他社ハイスドリル | 30 | 0.3 | 30 | 0.3 |

切削穴数
S50Cの高能率加工(穴深さ5D)
5Dの深穴加工でも超硬ドリルと同等の加工能率を実現した。また、他社品に比べても長寿命であった。
| 使用工具 | PXDZ160-5D-155.5-20 (φ16) |
|---|---|
| 使用ヘッド(材種) | PXDH1600-PC |
| 被削材 | S50C |
| 切削速度 | 100m/min(1,990min-1) |
| 送り速度 | 597mm/min(0.3mm/rev) |
| 穴深さ | 80mm(止り) |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ |

切削穴数

<750穴加工時の摩耗比較> PXD(PC)/他社品B

オイルホール付き
ヘッド交換式ドリルの取り付けについて
<取付け手順>
ステップ1

締結部の汚れをエアブローなどで除去して下さい。
※切りくずなどが残っていると、正しい締結ができずヘッドが破損する恐れがあります。
ステップ2

ヘッドを手で締結部へ装着します。
ステップ3

専用ドライバの金属板部をヘッドの溝へ差し込みます。
※溝の奥まで専用ドライバをしっかりと差し込んで下さい。専用ドライバの差し込みが浅い場合、溝部が破損する恐れがあります。
ステップ4

専用ドライバをボディ側に押しつけながら時計回りに回転し、ヘッドをボディへ締結します。
※ヘッドとボディの締結部に隙間が無いようにしっかりと締結下さい。
<取付け後の確認>

取付け完了後、隙間(シックネス)ゲージ(20μm)にて矢印部位(青、赤)の隙間確認を行って下さい。

このように取り付け後隙間が発生した場合は締結部の汚れをエアブローなどで除去し、再度取り付け・確認を行って下さい。
※ボディは拘束力が一定以下になると寿命となります。隙間が発生したり、ヘッドが手で抜けるようになると寿命です。

◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質

鋼用ヘッド(PC)

鋼加工用に設計されたヘッド
軟鋼~低、中炭素鋼の加工に最適
鋳鉄用ヘッド(KC)

鋳鉄加工用に設計されたヘッド
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工に最適
非鉄用ヘッド(NC)

非鉄金属加工用に設計されたヘッド
アルミニウム合金鋳物などの加工に最適
使用上の注意
PXDはクランプねじを使用しないため、締結部が緩みにくい加工環境を設定する必要があります。
特に穴あけ貫通時には注意が必要となります。

貫通する時の深さ位置はドリル肩部より2mm以下に設定して下さい。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,703円 ( 37,073円 ) | 1日目 |
33,703円 ( 37,073円 ) | 1日目 |
35,382円 ( 38,920円 ) | 1日目 |
35,382円 ( 38,920円 ) | 1日目 |
37,522円 ( 41,274円 ) | 1日目 |
41,354円 ( 45,489円 ) | 1日目 |
41,354円 ( 45,489円 ) | 1日目 |
48,618円 ( 53,480円 ) | 1日目 |
48,618円 ( 53,480円 ) | 1日目 |
48,618円 ( 53,480円 ) | 1日目 |
53,424円 ( 58,766円 ) | 1日目 |
53,424円 ( 58,766円 ) | 1日目 |
59,683円 ( 65,651円 ) | 1日目 |
【特長】
・背抜き加工により、加工中の切りくずのかこみを防止
・内部給油により高能率加工が可能
・研摩による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出
・大径加工に最適な設計刃形
・独自の方式で強固な締結
・PXD用 WDIコーティングで外周マージン摩耗を抑止。高速領域で長寿命を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イスカル
スモウカム(ヘッド交換式ドリルボディ) DCN-5D 加工径 6.0mm~32.9mm
0通常価格(税別):33,224円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~