17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

導電率計用校正標準液

通常単価(税別)
1,310
税込単価
1,441
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・導電率計用の校正標準液。・サイズ(mm):35(W)×34(D)×68(H)mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    校正標準液
  • サイズ (mm)
    35(W)×34(D)×68(H)
  • 容量
    約40ml
  • 重量
    約60g
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合商品

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合商品

メーカー型番

最小発注数量
EA776BC-5
S-1413
1個
EA776BC-6
S-143
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・導電率計用の校正標準液。
・サイズ(mm):35(W)×34(D)×68(H)mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電率計用校正標準液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電率計用校正標準液
[防水型]導電率計EA776BC-31
導電率計
カスタム 校正標準液
pH標準液
PH標準液
メーカーエスコエスコケニスカスタムケニス東京硝子器械
通常価格1,31020,99727,5851,3204,160 -7,760 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目8日目6日目〜
商品タイプ関連商品導電率計導電率計関連商品関連商品pH計
詳細タイプ校正標準液-----
サイズ(mm)35(W)×34(D)×68(H)40(W)×48(D)×185(H)----
容量約40ml-----
重量約60g130g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト