17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

導電率計(土壌用) EA776BC-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電率計(土壌用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA776BC-22

2025年08月に販売終了となりました。

代替品はEA776BC-31となります。

【特長】
・分解能が1μS/cmなので細かい測定に最適です
・ボタンを一回押すだけの簡単操作です
・温度測定機能付きです
・ポケットに収まるコンパクトサイズです
・ホールド機能付です(土壌導電率測定モードのみ有効)
・防水構造なので水に濡れても安心して使用できます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
測定範囲
導電率:0~1999μS/cm、温度:0~60℃
分解能
導電率:1μS/cm、温度:1℃
電源(V)
アルカリ電池LR44×3個または酸化銀電池SR44×3個(付属)
精度
導電率:±20μS/cm、温度±1℃
サイズ(mm)
40×185
重量(g)
98
メーカー型番
72976
メーカー
シンワ測定
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト