ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

通常単価(税別)
11,955
税込単価
13,151
通常出荷日:5日目

【特長】・先端がいじり防止対応タイプのトルクスドライバー・握りやすいTONE独自の樹脂グリップ採用・ボ...

詳細を確認

型番:

PGTD700H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PGTD700Hの仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
34
全長(mm)
228 ~ 278
軸長(mm)
130 ~ 180
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
なし
セット内容
PGTD-T10H、PGTD-T15H、PGTD-T20H、PGTD-T25H、PGTD-T27H、PGTD-T30H、PGTD-T40H
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PGTD700H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,955
( 13,151 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端がいじり防止対応タイプのトルクスドライバー
・握りやすいTONE独自の樹脂グリップ採用
・ボルスターにスパナ、めがねレンチをかけて高トルクでの作業も可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)の型番PGTD700Hのページです。 型番PGTD700Hに関する仕様情報を記載しております。
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)
SUSドライバー SMD-075
超ミニスタビードライバー
SUSスタビードライバー SSSD-P2
SUSドライバー SPD-003
超ミニスタビードライバー SSD-M2
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格11,9553,6194853,2604,753485
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
先端形状トルクスマイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)
グリップ材質硬質プラスチック金属硬質プラスチック金属金属硬質プラスチック
グリップ径(mm)342330262930
全長(mm)228 / 248 / 278174309027430
軸長(mm)130 / 140 / 150 / 18075143515014
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト