ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

すべらんドライバーセット

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・油がついても滑らない木粉&樹脂グリップのドライバー・天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる...

詳細を確認

型番:

PWD3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWD3の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
30 ~ 33
全長(mm)
167 ~ 198
軸長(mm)
75 ~ 100
軸形状
軸径(mm)
5.5 ~ 6.3
単品/セット
セット
マグネット
なし
セット内容
PWPD-001、PWPD-002、PWMD-100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PWD3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・油がついても滑らない木粉&樹脂グリップのドライバー
・天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用
・グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、驚異のノンスリップを実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべらんドライバーセットの型番PWD3のページです。 型番PWD3に関する仕様情報を記載しております。
すべらんドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
スイスグリップドライバーセット8250.CBB
メーカーTONEPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格4,0008,9784,99210,62416,3159,203
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)63.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 84 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.55.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.80.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.6 / 10.5 / 0.6 / 0.8 / 10.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト