ツール用品技術窓口

確定しました

デジタルクランプメーター EA708MB-1

通常単価(税別)
57,170
税込単価
62,887
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド付・0.01mA~1000A...

詳細を確認

型番:

EA708MB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708MB-1の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
0.02/0.2/2/20/200/1000(オートレンジ)
測定範囲:直流電流(A)
-
測定範囲:交流電圧(V)
-
測定範囲:直流電圧(V)
-
測定範囲:抵抗(Ω)
-
測定可能周波数帯域(Hz)
-
測定可能導体最大径(mm)
74×80
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
単4電池×3本(付属)
フィルタスイッチ
約150Hz以上の高域周波数をカット
A/D変換方式
積分方式
交流電流確度
±2.0%rdg±5dgt
MAXホールド
表示値の最大値を保持
サンプルレート
約2回/秒
使用回路電圧
AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
最小分解能
0.01mA
耐電圧(1分間)
AC3700V(コア金属部-握り部)
測定方式
CTクランプ方式
使用温湿度範囲
0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
過電圧カテゴリ
CAT III 300V
使用場所
屋内使用(汚染度2、高度2000m以下)
連続使用時間
約200時間
測定機能
漏れ電流、交流負荷電流
保存温湿度範囲
-10~60℃、80%RH以下(結露なきこと)
メーカー
マルチ計測器
メーカー型番
MCL-800D+
寸法(mm)
138×46×237
本体質量(g)
650
付属品
キャリングケース、テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA708MB-1

測定項目

測定範囲:交流電流

(A)

測定範囲:直流電流

(A)

測定範囲:交流電圧

(V)

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:抵抗

(Ω)

測定可能周波数帯域

(Hz)

測定可能導体最大径

(mm)

整流方式

電源

フィルタスイッチ

A/D変換方式

交流電流確度

MAXホールド

サンプルレート

使用回路電圧

最小分解能

耐電圧(1分間)

測定方式

使用温湿度範囲

過電圧カテゴリ

使用場所

連続使用時間

測定機能

保存温湿度範囲

メーカー

メーカー型番

寸法

(mm)

本体質量

(g)

付属品

最小発注数量
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
0.02/0.2/2/20/200/1000(オートレンジ)
-
-
-
-
-
74×80
平均値整流方式
単4電池×3本(付属)
約150Hz以上の高域周波数をカット
積分方式
±2.0%rdg±5dgt
表示値の最大値を保持
約2回/秒
AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
0.01mA
AC3700V(コア金属部-握り部)
CTクランプ方式
0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
CAT III 300V
屋内使用(汚染度2、高度2000m以下)
約200時間
漏れ電流、交流負荷電流
-10~60℃、80%RH以下(結露なきこと)
マルチ計測器
MCL-800D+
138×46×237
650
キャリングケース、テスト用電池
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,170
( 62,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド付
・0.01mA~1000Aまで測定可能。
・キャリングケース付属。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプメーター EA708MB-1の型番EA708MB-1のページです。 型番EA708MB-1に関する仕様情報を記載しております。
デジタルクランプメーター EA708MB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクランプメーター EA708MB-1
デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)
デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)
デジタルクランプメーター EA708D-14A
AC/DCクランプメータ 測定可能導体径Φ34
[微小電流] デジタルクランプメーター
メーカーエスコエスコエスコエスコ日置電機エスコ
通常価格57,17017,22338,85914,80059,511 -69,800
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
通信機能なしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト