17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-50~300℃ デジタル温度計(マグネット付) EA728AC-36

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

-50~300℃ デジタル温度計(マグネット付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA728AC-36

2025年06月に販売終了となりました。

代替品はEA722CB-1Aとなります。

【特長】
・あらかじめ設定した温度を超えるとアラームを鳴らす機能が付いています
・背面にマグネット付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~300
温度最小表示(℃)
0.1(-19.9~199.9)、1(その他の範囲)
防滴・防水機能
なし
機能
最小・最大値記録、ホールド、アラーム
サイズ(mm)
90(W)×16(D)×38(H)
重量
60g
センサーコード長
980mm
電源
LR44×1個(付属)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト