17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)

通常単価(税別)
2,870
税込単価
3,157
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

室内・室外用最高・最低温度湿度計(デジタル)。【測定温度範囲(℃)】室外温度:-50~70/室内温度:...

詳細を確認

型番:

EA728AC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AC-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~70(室外温度) / -10~50(室内温度)
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~99
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
78(W)×19(D)×97(H)
重量
95g
センサーコード長
2m
精度
温度計:±1℃、湿度計:±8%
電源
単4電池×1個(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

室内・室外用最高・最低温度湿度計(デジタル)。
【測定温度範囲(℃)】室外温度:-50~70/室内温度:-10~50

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)の型番EA728AC-11のページです。 型番EA728AC-11に関する仕様情報を記載しております。
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
ソーラーデジタル温湿度計
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
温湿度センサ
メーカーエスコエスコ佐藤計量器製作所エスコカスタムケニス
通常価格2,87012,1215,18549,53719,28916,000
通常出荷日1日目2日目3日目2日目1日目4日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計その他アクセサリ
測定温度範囲(℃)-10~50(室内温度) / -50~70(室外温度)0~50-10~50-20~60-20~50-25~70
温度最小表示(℃)0.10.110.10.1-25
測定湿度範囲(%RH)20~9920~9020~950~1005~950~99
湿度最小表示(%RH)1110.10.10
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト