17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックホールディングクランプ

通常単価(税別)
1,760
税込単価
1,936
通常出荷日:1日目

【特長】・固定の角度でワークを素早く、精確に保持出来ます・固定角度は30°、45°、60°、75°、9...

詳細を確認

型番:

NWE951
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番長さ
mm
高さ
mm

mm
重量
kg
磁力
kg
NWE951100.565.5120.310
NWE953100.565.5200.415

NWE951の仕様・寸法情報

保持角度(°)
30、45、60、75、90
マグネットON/OFF機能
なし
吸着力(N)
98
幅(mm)
12
奥行(mm)
100.5
高さ(mm)
65.5
仕様
固定タイプ
-
-

絞り込み条件

  • 吸着力(N)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE951

吸着力

(N)

(mm)

最小発注数量
98
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,760
( 1,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定の角度でワークを素早く、精確に保持出来ます
・固定角度は30°、45°、60°、75°、90°です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックホールディングクランプの型番NWE951のページです。 型番NWE951に関する仕様情報を記載しております。
クイックホールディングクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックホールディングクランプ
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用支持マグネットEA781BM-11
メーカーノガ・ウォーターズトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ノガ・ウォーターズエスコ
通常価格1,7607,59414,56950,45238,1007,220
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
保持角度(°)30、45、60、75、909045~90909015~210(自在)
マグネットON/OFF機能なしなしなしありなしあり
奥行(mm)100.536364530087
高さ(mm)65.514414419530024
仕様固定タイプ固定タイプ可変タイプ固定タイプ固定タイプ可変タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト