17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
エスコ
電磁ホルダ
トラスコ中山
φ30x 4mm/M4 接極子プレート
エスコ

電磁マグネット(通電時オン)

通常単価(税別)
2,75042,000特別価格
税込単価
3,02546,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

アクセス制御システム、医療装置、施錠・解錠の自動システム、機械の監視などに最適な高機能電磁マグネットで...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    24

ご注意

  • 電磁マグネットが最大の吸着力となるためには、電磁マグネットと吸着物の空隙が0で吸着物の材質が一定の条件を満たしている場合の数値となります。例えば、ブリキ板のように吸着物が薄いなどの場合は、本来の吸着力を発揮できません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

使い方の概要

1. 接極子プレートを一方のワークにネジ止めして取り付けます。
2. 電磁マグネットをもう一方のワークにネジ止めして取り付けます。
3. 電磁マグネットの磁力面と接極子プレートが接するようにした状態で通電すると、電磁マグネットに接極子プレートが吸着されます。

製品の基本仕様・特長

使用電圧24VDC
コネクターリード線か、二極コネクター
取り付けマグネット裏面のねじ穴
仕上げ機械加工面にニッケルメッキ
EDレート100%
IPレート54(二極コネクターで20)

規格表

電磁マグネット(通電時オン) 規格表

外形図

電磁マグネット(通電時オン) 20,25,30mm径リード線付(500㎜)外形図

20、25、30mm径リード線付(500mm)

電磁マグネット(通電時オン) 40、50、65、80,100mm径二極コネクター付外形図

40、50、65、80、100mm径二極コネクター付

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 電流(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

(mm)

高さ

(mm)

電流

(A)

最小発注数量
150
25
20
0.09
1個
550
40
27
0.23
1個
1000
50
30
0.24
1個
1670
65
35
0.34
1個
53
20
18
0.1
1個
2000
80
38
0.58
1個
3600
100
43
0.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
1日目
9,0208,388
( 9,227 )
1日目
13,60012,584
( 13,842 )
1日目
15,70014,384
( 15,822 )
1日目
2,750
( 3,025 )
1日目
31,40027,613
( 30,374 )
1日目
42,00035,914
( 39,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

アクセス制御システム、医療装置、施錠・解錠の自動システム、機械の監視などに最適な高機能電磁マグネットです。
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します。
【特長】
・頑強な明るいニッケルメッキのシリンダーでボディー部とは科学的に反応しにくくなっています。
・残留磁気の少ない、高品質の透過性鉄材を使用しています。
【仕様】
・電源:DC24V
・取り付け:マグネット裏面のネジ穴
・仕上げ:機械加工面にニッケルメッキ
・EDレート:100%
・IPレート:54(二極コネクタで20)

ご注意

  • 電磁マグネットが最大の吸着力となるためには、電磁マグネットと吸着物の空隙が0で吸着物の材質が一定の条件を満たしている場合の数値となります。例えば、ブリキ板のように吸着物が薄いなどの場合は、本来の吸着力を発揮できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁マグネット(通電時オン)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品を磁力でロックし 外せないように使用しています。
5
満足度:5.0
QA機に使用しています。各構成部品を検出しないと 製品を磁力でロックし 外せないように 磁力の強さが心配ですので 実際に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁マグネット(通電時オン)
電磁マグネット(通電時オフ)
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
電磁ホルダ
φ30x 4mm/M4 接極子プレート
永電磁ホルダー LE-80
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズエスコトラスコ中山エスコタキゲン製造
通常価格2,750-58,5002,352 -6,800 -1,27618,595
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
電圧 (V)2424----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト