17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウルトラリフトLM

通常単価(税別)
85,60069,370
税込単価
94,16076,307
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付き・リフティング中に荷重の解放をさせない絶対安全メ...

詳細を確認

型番:

NWLM0125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NWLM0125の仕様・寸法情報

リフティングマグネット方式
永久磁石式
商品タイプ
リフティングマグネット
吊上能力(鋼板)(kg)
125
使用用途
鋼板丸鋼兼用
吊上能力(丸鋼)(kg)
50
長さ(mm)
150
幅(mm)
76
高さ(mm)
62

絞り込み条件

  • 吊上能力(鋼板)(kg)

  • 吊上能力(丸鋼)(kg)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWLM0125

吊上能力(鋼板)

(kg)

吊上能力(丸鋼)

(kg)

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
125
50
150
76
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,60069,370
( 76,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付き
・リフティング中に荷重の解放をさせない絶対安全メカニズムです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラリフトLMの型番NWLM0125のページです。 型番NWLM0125に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラリフトLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラリフトLM
HL形 ハンドリフマ
スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)
100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター
永磁リフティンマグネット
永磁リフマ PL型
メーカーノガ・ウォーターズカネテックキトーエスコテクノプランカネテック
通常価格85,60038,687 -208,125 -42,66058,500 -178,000 -
通常出荷日1日目5日目11日目2日目1日目1日目
リフティングマグネット方式永久磁石式永久磁石式永久磁石式永久磁石式永久磁石式永久磁石式
商品タイプリフティングマグネットハンドリフトリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネット
使用用途鋼板丸鋼兼用鋼板用鋼板丸鋼兼用鋼板丸鋼兼用鋼板丸鋼兼用鋼板用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト