17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャックブロック

通常単価(税別)
47,89452,532
税込単価
52,68357,785
通常出荷日:1日目

永磁チャックの上面に設置して使用します。【特長】・N950:背の高いワークをクランプする際にサイドから...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
75
60
30
1個
100
50
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,532
( 57,785 )
1日目
47,894
( 52,683 )
1日目

詳細情報

基本情報

永磁チャックの上面に設置して使用します。
【特長】
・N950:背の高いワークをクランプする際にサイドからサポートしたり、小さなワークに対して極間の狭いコンタクト面として使用することができます
・N950V:円筒形など複雑な形状のワークを、より強力にクランプできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャックブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャックブロック
KMV型マグネットブロック
桝形ブロック(KYB形)
桝形ブロック(KYA形)
溶接用簡易型ホルダー CPH-WP
マグネットV型ホルダー CVH/CVS
メーカーノガ・ウォーターズカネテックカネテックカネテックテクノプランテクノプラン
通常価格47,894-54,53871,505 -103,935 -3,58425,662 -
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目〜1日目9日目3日目〜
ブロック形状V形V形桝形桝形角形V形
商品タイプマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロック
吸着面両側面 / 底面 / V面上面上面 / V面上面 / 両側面 / V面底面底面 / 後面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト